最大限の機能を備えたQUINT DC/DCコンバータ
DC/DCコンバータは電圧を変換したり、長いケーブルの先端で電圧を再生したり、電気的絶縁で独立電源システムの作成を可能にします。
QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。
QUINT-PS/24DC/48DC/ 5
-
DC/DCコンバータ
2320128
新規プロジェクトには次の製品をご使用ください:2910123 QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT DINレール取付け用スイッチングQUINT DC/DCコンバータ、SFB(Selective Fuse Breaking)Technology搭載、入力:24 V DC、出力:48 V DC/5 A
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944IECEE CBスキーム
認証ID: DK-5535-M1EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
認証ID: TA24091MBV
認証ID: 27662/B0 BVUL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: FILE E 123528RINA
認証ID: ELE333522XGABS
認証ID: 26-0442639-PDALR
認証ID: LR22301698TA-02DNV
認証ID: TAA000030XIECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0071NK
認証ID: TA22564McUL Listed
認証ID: FILE E 199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
公称電流の125%の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
独立した電源システムにするために電気的に絶縁
よくある質問
どのアプリケーションにDC/DCコンバータを使用することができますか。
DC/DCコンバータは電圧レベルを変更または安定化させ、電圧の変動がある場合でもアプリケーション向けに安定した電源を供給します。長いケーブル長による電圧降下を補い、電気的絶縁により感度の高い負荷やシステムコンポーネントへの干渉を防ぎます。
自分のアプリケーションで、QUINT DC/DCコンバータを使用して標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリガすることはできますか。
はい、100 Wを超えるQUINT DC/DCコンバータを使用する場合でも、SFB Technologyにより標準ミニチュアサーキットブレーカを安全にトリガできます。設計時には、SFBコンフィグレーションマトリックスを考慮してください。これはダウンロードエリアの「その他(Miscellaneous)」にあります。