CHARX PNAC-DC375-9,0MAS00P - DC充電ケーブル
1889367

CHARX connect professional、NACS、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 360 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 9 m、黒、ストレート、アナログ温度センサ付き、4線式測定テクノロジ搭載、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、UL 2251、SAE J3400、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

製品の詳細







特長

人間工学に基づき独立したハンドルが、快適な操作性を実現し、ハンドル表面の温度上昇を防止
モールド一体成型キャップ付き感電保護と正確な温度センサにより、最大限の安全性を実現
UL、SAE、IEC、IATF規格への適合により、最高の品質と互換性を確保
ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル長、組立済みケーブルエンドを付けて提供
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造