PSR-M-GW-CAN-XC-PI - データインターフェース
1337853

PSR-Mベースモジュールを上位のコントローラに接続するためのゲートウェイ、CANopen®、TBUSインターフェース、プラグインPush-in端子台、TBUSコネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
Push-inテクノロジにより、工具を使用せずに短時間で取付け
プリント基板上の保護コーティングによる腐食保護
ATEX Zone 2またはClass I Zone 2に最適