VS-8-VS67-RJ45/4P-AWG26-OF/5,0
-
通信用ケーブル
1689420
アッセンブリEthernetケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、2ペア、AWG 26撚線(7本)、ストレート、RAL 5021(水色)、RJ45/IP67+RJ45、長さ:5 m
アッセンブリEthernetケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、2ペア、AWG 26撚線(7本)、ストレート、RAL 5021(水色)、RJ45/IP67+RJ45、長さ:5 m