有用な情報
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
産業用AI
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
剥き線工具
CYCLOPS - 剥き線工具
CYCLOPS
-
剥き線工具
1204481
剥き線工具、φ0~11 mmの電線用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
剥き線工具
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
≤ 0.5 mm² ... 25 mm²
寸法
長さ
91 mm
材料仕様
色
銀
ケーブル/ライン
ケーブル外径
0 mm ... 11 mm
販売用データ
アイテム番号
1204481
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3123
GTIN
4017918018924
1個あたりの重量(梱包を含む)
44.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
44.7 g
関税率
82032000
生産国
GB
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.253 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルストリッパー
製品 ヘルプ