PPS CLASSIC I/M
-
切断工具、自動切断機
1206256
レールカッター、標準DINレール、NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15を指定長に切断して穴あけ、NS 15とNLS‑CU 3/10中性バスバーを指定長に切断、打抜きビット2本を装着可能、ビットは簡単に交換可能、打抜きビットなし、インチ/ミリメートルの測定用レール付き
製品の詳細
| 製品の種類 | レールカッター |
| アプリケーション | NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15、およびNLS-CU 3/10用DINレールおよび2つの穴あけパンチ |
| 製品特性 | インペリアル/メートルのエンドストップ付き1メートル測定レール |
| 2つのパンチングマシンを装備可能(オプション) | |
| 非常に堅牢なデザイン | |
| バリも切片もなく切断 | |
| 最適なてこの原理 | |
| テーブル取付け用(ねじ穴あり) |
| 幅 | 250 mm |
| 高さ | 230 mm |
| 長さ | 100 mm |
| 測定バーの長さ | 1000 mm |
| ハンドレバーの長さ | 860 mm |
| 素材の最大厚さ | 1.5 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| 部材 | スチール |
| アイテム番号 | 1206256 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3115 |
| GTIN | 4017918166557 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 21,000 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 20,814 g |
| 関税率 | 82034000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (電気・電子機器なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - 打抜きビット 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - 打抜きビット 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - 打抜きビット 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - 打抜きビット 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - 打抜きビット 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - 打抜きビット 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - 打抜きビット 1203408
-
PPS-ST (3,8) - 打抜きビット 1204892
-
PPS-ST (4,3) - 打抜きビット 1202616
-
PPS-ST (5,3) - 打抜きビット 1202629
-
PPS-ST (6,4) - 打抜きビット 1202632
-
PPS-ST (7,0) - 打抜きビット 1204889
-
PPS-ST (8,4) - 打抜きビット 1202726
-
PPS TABLE - 作業台 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - 工具のアクセサリ 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - 打抜きビット 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - 打抜きビット 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - 打抜きビット 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - 打抜きビット 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - 打抜きビット 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - 打抜きビット 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - 打抜きビット 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - 打抜きビット 1203408
-
PPS-ST (3,8) - 打抜きビット 1204892
-
PPS-ST (4,3) - 打抜きビット 1202616
-
PPS-ST (5,3) - 打抜きビット 1202629
-
PPS-ST (6,4) - 打抜きビット 1202632
-
PPS-ST (7,0) - 打抜きビット 1204889
-
PPS-ST (8,4) - 打抜きビット 1202726
-
PPS END STOP - 工具のアクセサリ 1206311
-
PPS SPRING SET - 工具のアクセサリ 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - 工具のアクセサリ 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - 工具のアクセサリ 1206298
-
PPS LEVER - 工具のアクセサリ 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - 工具のアクセサリ 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - 工具のアクセサリ 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - 工具のアクセサリ 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - 工具のアクセサリ 1206405
-
PPS HANDLE - 工具のアクセサリ 1206188
特長
バリも切片もなく長さを切り揃え
適切な力点により、最小限の力で切断可能で、関節への負担が軽減
ストップによって切断長さをすばやく便利に設定
精密で均一な切断