プロファイルおよびDINレールカッター
PPS-ST (5,5X12)L - 打抜きビット
PPS-ST (5,5X12)L
-
打抜きビット
1202603
打抜きビット、角穴用:5.5 x 12 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
変換キット
寸法
穴の幅
5.5 mm
穴の高さ
12 mm
素材の最大厚さ
1.5 mm
材料仕様
色
銀
部材
スチール
販売用データ
アイテム番号
1202603
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH311Z
GTIN
4017918017958
1個あたりの重量(梱包を含む)
79 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.7 g
関税率
82073010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043792
ECLASS-15.0
21043792
ETIM
ETIM 10.0
EC004314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
17.632 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
PPS STANDARD I/M
-
切断工具、自動切断機
1206230
PPS STANDARD M
-
切断工具、自動切断機
1206175
PPS CLASSIC I/M
-
切断工具、自動切断機
1206256
PPS CLASSIC M
-
切断工具、自動切断機
1206243
製品 ヘルプ