PACT MCR-V2C-10036-129 - 変流器
2277527

プラグイン変流器は設定可能、一次電流はAC 500~2500 Aから選択可能、二次電流はAC 5 A、精度クラスは0.2 / 0.2Sまたは0.5 / 0.5Sで選択可能、定格パワーを選択可能。オプション:コンバータの設定と証明書の作成。

製品の詳細







互換性のある製品


特長

一次側定格電流Ipn:0 ...(400 ... 4000)A
レール寸法:3 x 100 x 12 mm