PACT MCR-V2-6015-85-PT
-
変流器
2907417
ウィンドウタイプ変流器、ねじ式およびPush-in式接続、Push-in用導線接続:真上から、工具は不要です。次から選択可能:一次電流(200~1600)A AC、二次電流(1または5)A AC、精度クラス0.5または1、電力VA
製品の詳細
| 定格絶縁電圧 | 1 kV (位相/N電線) |
| 概要 | |
| 校正可能 | なし |
| コンバータの種類 | 窓型変流器 |
| 変流器 | |
| 定格電力 | 1.25 VA |
| 2.5 VA | |
| 3.75 VA | |
| 5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| 20 VA | |
| 30 VA | |
| 熱定格短絡電流 | Ith = 60 * In |
| 熱定格連続電流 | Id = 1.2 * In |
| 定格サージ電流 | Idyn = 2.5 * Ith |
| 定格周波数fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 一次側定格電流Ipn | 0 A AC ... 200 A AC |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 0 A AC ... 800 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1250 A AC | |
| 校正可能 | なし |
| コンバータの種類 | 窓型変流器 |
| 信号 | |
| 型式 | 電流出力 |
| 二次側定格電流Isn | 1 A AC (型式により異なる) |
| 5 A AC (型式により異なる) | |
| サージ電流限界係数 | FS 5 |
| 精度クラス | 0.5 (型式により異なる) |
| 1 (型式により異なる) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 1 mm² ... 2.5 mm² (二次側端子) |
| 撚線接続断面積 | 1 mm² ... 2.5 mm² (二次側端子) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 撚線接続断面積 | 2x 2.5 mm² ... 4 mm² (二次側端子) |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 108 mm |
| 奥行き | 85 mm |
| 別の取付け方法を使用する場合の製品寸法 | |
| 幅 | 85 mm |
| 高さ | 108 mm |
| 奥行き | 30 mm |
| 銅製レール | |
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 15 mm |
| 銅製レール 2 | |
| 幅 | 50 mm |
| 高さ | 10 mm |
| 銅製レール 3 | |
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 40 mm |
| 丸型導線 | |
| 直径 | 52 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 40 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 40 °C |
| 高度 | ≤ 1000 m |
| 許容湿度(動作時) | 屋内でのみ使用、結露なし |
| 絶縁材質クラス | E |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | XODW8.E323953 |
| 標準/規則 | EN 61869 |
| アイテム番号 | 2907417 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMA11 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 356.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 330 g |
| 関税率 | 85043129 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |