MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC - 電流変換器
2814744

MCR電流測定用変換器、PC設定対応および設定可能、直流、交流、ひずみ電流を測定、リレーおよびトランジスタ出力を接続、入力電流0...10~0...50 A、未設定

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

3方向絶縁
実効値を測定
デバイスはDIPスイッチまたはMCR/PI-CONF-WINコンフィグレーションソフトウェアで設定可能