MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
-
電流変換器
2814715
製品の詳細
| 製品の種類 | 電流変換器 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 合計誤差 | ≤ 1.5 % (温度範囲) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.2 W |
| 測定カテゴリ | III |
| テスト電圧、出力/電源 | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| テスト電圧、入力/出力 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| テスト電圧、入力/電源 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保護回路 | サージ保護; 33 Vサプレッサダイオード |
| ステップ応答(10~90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| 温度係数、通常 | < 0.025 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.5 % (定格状態時の定格値の範囲) |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC (接地) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 40 mA (負荷なし) |
| 計測 | |
| 入力数 | 3 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
| 入力電流範囲 | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (許容連続過負荷:120%) |
| 測定範囲 | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| 最小入力電流の設定範囲 | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| 最大入力電流の設定範囲 | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: 電流 | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| 許容負荷 | 2 x IN(連続) |
| サージの強さ | 20 x IN(1秒) |
| 周波数測定範囲 | 15 Hz ... 400 Hz |
| 曲線タイプ | AC、DC、またはひずみ電流 |
| 動作しきい値 | 2 % (測定範囲定格値1/5/10 A) |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | > 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 500 Ω |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 状態表示 | LED (緑色) |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | < 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 標準/規則 | IEC 61010-2-030 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2814715 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169275 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 185.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 180 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 38c583fc-a97e-4912-9e18-8facc1ed1f15 |
互換性のある製品
特長
実効値を測定
デバイスはDIPスイッチまたはMCR/PI-CONF-WINコンフィグレーションソフトウェアで設定可能
3方向絶縁