MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP)電流測定用変換器は、1 Aまたは5 Aの正弦波交流電流を標準アナログ信号0...20 mAまたは4...20 mAに変換します。筐体上部からDIPスイッチを使って入力および出力定格電流を設定できます。
MACX MCR-SL-CAC-5-I電流変換器の電源幅はDC 19.2~30 Vです。
MACX MCR-SL-CAC-5-I電流変換器の電源幅は非常に広く、AC/DC 19.2~253 Vです。
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
電流変換器
2810612
電流測定用変換器、AC 1 AおよびAC 5 A用、出力信号は0...20 mAまたは4...20 mA、DIPスイッチで動作モードを設定しLEDで表示
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 電流変換器 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.2 W |
| 保護回路 | サージ保護; 35 Vサプレッサダイオード |
| ステップ応答(10~90%) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| 最大温度係数 | < 0.02 %/K |
| 温度係数、通常 | < 0.015 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.5 % (定格状態時の定格値の範囲) |
| 極性反転保護 | あり |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC (接地) |
| 電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC |
| 試験電圧 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電気的絶縁 出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC |
| 試験電圧 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 32 mA (UB= 24 V DC時、IOUT=20 mA) |
| 電力消費 | < 0.9 W (UB= 24 V DC時、IOUT=20 mA) |
| 計測 | |
| 構成可能/PC設定可能 | DIPスイッチ経由 |
| 入力電流範囲 | 0 A AC ... 1 A AC (設定可能) |
| 0 A AC ... 5 A AC (設定可能) | |
| 電圧入力信号 | ≤ 300 V AC |
| 入力インピーダンス | < 50 mΩ |
| 許容負荷 | 2 x IN(連続) |
| サージの強さ | 20 x IN(1秒) |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 周波数測定範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 曲線タイプ | 正弦波 |
| 信号: 電流 | |
| 構成可能/PC設定可能 | DIPスイッチ経由 |
| 無負荷電圧 | 15 V |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (設定可能) |
| 4 mA ... 20 mA (設定可能) | |
| 最大電流出力信号 | 25 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 500 Ω (20 mA) |
| リップル | < 10 mVPP (500 Ω / 20 mA) |
| 状態表示 | LED赤(エラー)、LED緑(待機) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| データ通信(バイパス) | |
| 制限周波数(3 dB) | およそ 3 Hz |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 104 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作時) | 5 Hz ... 18.20 Hz, amplitude ±0.75 mm (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2810612 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMA21 |
| GTIN | 4046356153775 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 197 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 172.5 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 1eec001d-65bf-4afc-a1db-0e8e9f1b3461 |
互換性のある製品
特長
入力/出力はDIPスイッチで設定可能