CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 圧着工具セット
1200102

フェルール処理工具、DIN 4622804に準拠、0.5~2.5 mm2、圧力ロック付き、切断、線剥き、ねじり、圧着ユニット、マガジン3点、各テープに0.5~ 2.5 mm2のフェルール、堅牢なプラスチックケースで梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

耐性のあるプラスチックと焼鈍金属の使用で堅牢さと耐久性を実現
多機能の圧着工具で
テープ状フェルールをDIN 46228-4に準拠して処理
組込みの圧力ロックで高品質で一定の圧着を確保
導体アッセンブリに必要な処理手順は1つの工具で済み30 %の時間短縮
プライヤを見ながら処理工程を確認できるので操作が簡単