PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1
-
カプリングリレー
2986562
SIL 3のLow Demandアプリケーション用カップリングリレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力1点、F&Gアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ、幅:17.5 mm、プラグ式Push-in端子台
製品の詳細
互換性のある製品
特長
17.5 mmの薄型ハウジング
IEC 61508準拠のSIL 3
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
安全出力1 点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う