RC-12S2N1290EP
-
カプラコネクタ
1625650
M23、カプラコネクタ、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1245327