RC-06P1N8AM004
-
カプラコネクタ
1610160
M23、カプラコネクタ、 シリーズ: RC、ストレートプラスチック製シース、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N
M23、カプラコネクタ、 シリーズ: RC、ストレートプラスチック製シース、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N