RC-06P1N1290ENX - カプラコネクタ
1240350

M23、カプラコネクタ、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細







互換性のある製品