PRC 3-FC-FS6 16-21 - カプラコネクタ
1410659

カプラコネクタ、 製品の範囲: PRC 35、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 最小ケーブル径: 16 mm、 最大ケーブル径: 21 mm、 工具使用による取外し用バージョン

製品の詳細








互換性のある製品



特長

同じ等級の産業用コネクタより、最大75%小型化
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
塩を含む大気中や直射日光の当たる場所でのアプリケーションに最適
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適