ILC 200 IB-PAC
-
コントローラ
2862288
Inlineコントローラ、アクセサリ完備(コネクタおよびマーキングエリア)。 コントローラは標準Inlineバスカプラの代わりに設置されます。 また、バスカプラと同じ方法で上位INTERBUSネットワークのステーションに接続します。
製品の詳細
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | なし |
| 保持属性付きデータストレージ | 8 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 通常 384 kByte (命令32 K(IL)) |
| データストレージ | 330 kByte |
| 制御タスクの数 | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| プロセスデータの数 | 最大 4096 ビット (INTERBUS-Master) |
| プロセスデータの数 (INTERBUS入力/出力データ最大値) | 最大 4096 ビット (INTERBUS-Master) |
| プロセスデータの数 | 160 ビット (INTERBUS-Slave) |
| パラメータデータの数 | 最大 8 バイト (設定可能) |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 512 |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 (電流消費を監視) |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 62 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 最大 15 |
| 機能 | |
| 診断画面 | なし |
| 冗長機能 | なし |
| ローカル診断 | |
| 型式 | BA、RC、RD、LD |
| 監視対象機能 | INTERBUS |
| 光学表示 | LEDによる状態表示 |
| プログラミングデータ | |
| IDコード(dec.) | 233 |
| システム要求 | |
| 診断ツール | DIAG+バージョン1.14以上 |
| ローカル診断 | BA、RC、RD、LD INTERBUS LEDによる状態表示 |
| FCRUN、SYSFAIL、RDY/RUN、BSA、FAIL、PF IEC 61131ランタイムシステム LEDによる状態表示 | |
| UL、UM、US 電源 LEDによる状態表示 | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 3.25 W |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 接続 | 8極Inlineコネクタ |
| 最大総許容消費電流(すべてのI/O端子台) | 通信パワー(DC 7.5 V) ≤ 2 A DC |
| アナログ電源(DC 24 V) ≤ 0.5 A | |
| 残存リプル | ±5 % |
| 通常電流消費 | 153 mA (無負荷時はローカルバスデバイス接続なし、バスは非アクティブ) |
| 電位 | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 電源 | 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電源 | 8 A (最大) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電源 | 8 A (最大) |
| 消費電流 | 最大 2 A |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | 割込み入力、高速カウンタ、パルスジェネレータ |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | インライン電位分配 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 入力電圧 | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| チャネルあたり典型入力電流 | 40 mA |
| 応答時間 | < 1 ms |
| カウンタ: | |
| 入力数 | 4 |
| カウンター周波数 | 40 kHz |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 出力数 | 2 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| パルス方向 | |
| パルス方向出力数 | 2 |
| 制限周波数 | 20 kHz |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUSローカルバス(マスター) | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (切替え可能) |
| 上位INTERBUSリモートバス(スレーブ) | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineシールドコネクタ |
| 通信速度 | 500 kBaud |
| チャネル数 | 1 |
| パラメータ化/操作/診断 | |
| バスシステム | RS-232 |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | 6極MINI DINソケット(PS/2) |
| 通信速度 | 19200 Baud |
| 伝送手段 | 銅 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 109.8 mm |
| 高さ | 140.5 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 75 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 85 % (結露なし) |
| 衝撃 | 25g、IEC 60068-2-27の基準1に準拠 |
| 振動(動作) | 2g、IEC 60068-2-6の基準1に準拠 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2862288 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRAAAB |
| GTIN | 4017918894696 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 536.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 523.7 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
すばやい入力で割込み処理、イベントカウント、期間測定
24 V高速出力でパルス幅変調