VC-D1-BU15-PE - コンタクトインサート
1855050

接続方式

コンタクトインサート、 製品の範囲: VARIOCON、 タイプ: VC1、 極数: 15, 最小接続電線サイズ: 0.14 mm2, 最大接続電線サイズ: 1.5 mm2、 定格電圧: 250、 定格電流: 10 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 プラグコネクタは、無負荷のときのみ、接続/切断できる。

製品の詳細









特長

ピンコンタクトとソケットコンタクトはプラグ側とデバイス側の両方で使用可能
コンタクトキャリアにはさらに2点の容量性アースコンタクト
250 V/10 Aの接続データはHEAVYCON DDシリーズに対応
コンタクトの種類はIEC 60352/DIN EN 60352の条件に適合