VC-D-AF - パネル取付けフランジ
1855319

ネジロック用パネル取付けフランジ、ハウジングパネルへの圧着コンタクトインサート固定用、2つのM3ネジ穴および1つのM4ネジ穴付き

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ピンコンタクトとソケットコンタクトはプラグ側とデバイス側の両方で使用可能
コンタクトキャリアにはさらに2点の容量性アースコンタクト
250 V/10 Aの接続データはHEAVYCON DDシリーズに対応
コンタクトの種類はIEC 60352/DIN EN 60352の条件に適合