PRC 5-HEAD-MS6-2 SET 25 - コンタクトキャリア
1681005

コンタクトキャリア、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コネクタケースなしのコンタクトインサート アクセサリリストに従って、適切なコネクタケースをご注文ください。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

ストレートおよびアングル型コネクタハウジングの汎用インターフェース
ねじ式接続テクノロジで既存のコネクタヘッドへも適用
モジュール型システムで最適のストレージ
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適