PRC 5-HEAD-FS6-1 SET 25 - コンタクトキャリア
1681008

コンタクトキャリア、 製品の範囲: PRC 35、 タイプ: 工具を使用または手で取外し(アクセサリ参照)、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 感電保護を確保

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

ストレートおよびアングル型コネクタハウジングの汎用インターフェース
ねじ式接続テクノロジで既存のコネクタヘッドへも適用
モジュール型システムで最適のストレージ
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適