HC-M-17-MOD-BU
-
コンタクトインサートモジュール
1636486
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、メス、17極、圧着接続
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ハウジングの高さ ≥ 52 mm. プラグインコネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-17 |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 17 |
| 接続プロファイル | 17 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 17 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 芯線むき長 | 8 mm (2.5 mm²で6 mm) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 34 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 52 mm |
| コンタクト径 | 1.6 mm |
| 定格電圧(III/3) | 160 V |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 定格電流 | 10 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1636486 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 200 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028226 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.15 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.67 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - メスコンタクト 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 圧着コンタクト 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 圧着コンタクト 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 圧着コンタクト 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 圧着コンタクト 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 圧着コンタクト 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 圧着コンタクト 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 圧着コンタクト 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 圧着コンタクト 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 圧着コンタクト 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 圧着コンタクト 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - 圧着ペンチ 1212113
-
VC-EW 1,6 - 取外し工具 1884869