HC-M-04-MOD-BUC
-
コンタクトインサートモジュール
1585605
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、ソケット、4極、40Aまで、圧着接続
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ハウジングの高さ≥ 52 mm用。プラグイン接続は、負荷/電圧がないときにのみ操作できます。 |
| モジュールはHC-B..-TMB-SD-IP65 および HC-B..-TMS-SD-IP65保護カバーど同時に使用できません。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-04 |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 4 |
| 接続プロファイル | 4 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 4 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 電線断面積AWG | 16 ... 10 |
| 芯線むき長 | 9 mm (1.5 mm² ... 2.5 mm²用) |
| 9.6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 40.9 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 4 mm |
| 定格電圧(III/3) | 830 V |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 定格電流 | 40 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1585605 |
| 梱包単位 | 2 pc |
| 最低注文数 | 2 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACB |
| GTIN | 4046356290043 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 10.85 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.4 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 圧着コンタクト 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - 圧着コンタクト 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - 圧着コンタクト 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - 圧着コンタクト 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - 圧着コンタクト 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - 圧着コンタクト 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - 圧着コンタクト 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - 圧着コンタクト 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - 圧着ペンチ 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - 圧着ペンチ 1212114