HC-M-01P-CT-M-120
-
コンタクトインサートモジュール
1687652
コンタクトインサートモジュール、極数: 1、 電源コンタクト: 1、 制御用コンタクト: 0、 ピン、 圧着端子接続式、 1000 V、300 A、 95 mm2 ... 120 mm2、 アプリケーション: 電源、 圧着式コンタクトなし
製品の詳細
| 概要 | 圧着コンタクトは別注 |
| 概要 | 圧着コンタクトは別注 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-01 |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 1 |
| 接続プロファイル | 1 |
| モジュールスロット数 | 2 |
| パワーコンタクトの数 | 1 |
| コントロールコンタクトの数 | 0 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 95 mm² ... 120 mm² (接続サイズは使用するケーブルの形状の接続サイズを参照) |
| 電線断面積AWG | 3/0 ... 4/0 (接続サイズは使用するケーブルの形状の接続サイズを参照) |
| 幅 | 34 mm |
| 高さ | 56.2 mm |
| 長さ | 29.5 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 9.5 mm |
| 定格電圧(III/3) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 定格電流 | 300 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 標準/規則 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1687652 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4067923246935 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 23.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CK9,5P-ED-95,00M AG - 圧着コンタクト 1682079
-
HC-M-01-CT-F-120 - コンタクトインサートモジュール 1683513
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095