SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR T - コンタクトキャリア
1706890

コンタクトキャリア、8-極、ソケット、 エルボー、 M12、キーイング: A、スルーホールリフローはんだ付け接続、THRハンダ接続

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ピック・アンド・プレイスに最適:プリント基板上での自動組立てにより、製造の効率向上
最適化されたデザイン:重心を移動させることで、固定クリップを使用せずにプリント基板上に「簡単に」直立設置
柔軟:限られたスペースでも、プリント基板上で容易な位置決めと配列
モジュール型:利用可能なスルーホールリフローケースと互換性あり