負荷がかかった状態での安全な接続・切断が、初めて可能になります。特殊な機能がDCコネクタに内蔵されています。コネクタに直接組み込まれた革新的なエレクトロニクスが、電気アークを能動的に抑えます。このソリューションは、動作中のシステムのメンテナンス中に、オペレータを保護します。
コネクタ、 製品の範囲: ArcZero、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 800 VDC、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 21 mm、 断路時の最大負荷: 16 kW、 アプリケーション分野: DCグリッド