DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT - プラグコネクタセット
1602258

DUPLICON、パネル取付けベース付きアルミニウム製パネル貫通セット、M25ケーブルグランドネジ付きの1個のスタッカブルハウジング付き(ケーブルグランドなし)、2個のコンタクトインサート 6 x 4 mm2 + PE、400/690 V、25 A、ネジ接続とハウジングカバー、サイズB6、IP67保護

製品の詳細








互換性のある製品