QPD P 4X2,5 6-10 GY
-
コネクタ
1582372
コネクタ、product family: QPD、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 4、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm
製品の詳細
製品ライン | 取付けコネクタ |
製品シリーズ | QPD |
タイプ | QPD 4x2,5 |
極数 | 4 |
接続プロファイル | 4 |
位置マーキング | 1、2、3、4 |
接続数 | 4 |
極当りの結線数 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧(II/2) | 8 kV |
定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
定格電流 | 20 A |
接触抵抗 | < 3 mΩ |
定格電圧 (II/2) | 1000 V |
定格電圧 (III/2) | 1000 V |
定格電圧 (III/3) | 690 V |
定格電圧UN | 690 V |
標準規格 IN | 20 A |
接続技術 | |
接続方法 現場側 | IDC(圧接)接続 |
同一断面積導体同士の接続回数 | 最大 10 |
電線接続 | |
電線断面積 撚線 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
電線断面積 単線 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
電線断面積AWG | 16 ... 14 |
締付けトルク ユニオンナット | 10 Nm |
レンチサイズ ユニオンナット | 22 mm |
外形寸法 |
|
幅 | 29.6 mm |
高さ | 29.6 mm |
長さ | 76 mm |
直径 | 29.6 mm |
部材 ハウジング | PA |
部材 問い合わせ | CuZn |
部材 コンタクト表面 | スズメッキ |
UL94難燃性クラス | V0 |
芯線絶縁材質 | PVC / PE |
電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径 | VDE 0295クラス1~6 / 最小0.15 mm |
ケーブル外径 | 6 mm ... 10 mm |
芯線の直径(絶縁部を含む) | 2 mm ... 3.8 mm |
位置マーキング | 1、2、3、4 |
芯線絶縁材質 | PVC / PE |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | 最大 50 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
耐衝撃度 | IK07 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
導体接続時の温度 | -5 °C ... 50 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
アイテム番号 | 1582372 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF6BBB |
カタログのページ | ページ 104 (PC-2011) |
GTIN | 4046356463539 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 47.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 39.3 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121402 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |