有用な情報
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
QPD PSK 2,5 - 保護キャップ
QPD PSK 2,5
-
保護キャップ
1582151
QPDコネクタ4 x 2.5 mm
2
用の透明プラスチック製保護キャップ、IP50
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
製品シリーズ
QPD
タイプ
QPD
保持コードあり
なし
シールあり
なし
接続データ
締付けトルク
10 Nm
寸法
幅
26 mm
高さ
20.5 mm
長さ
26 mm
材料仕様
色
透明
部材 保護キャップ
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP50
IP50
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1582151
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZWX
GTIN
4046356338097
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.19 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.19 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400