PRC 5-FC-MS6 16-21 - コネクタ
1014505

コネクタ、 製品の範囲: PRC 35、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトタイプ: ピン、 最小ケーブル径: 16 mm、 最大ケーブル径: 21 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

同じ等級の産業用コネクタより、最大75%小型化
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
塩を含む大気中や直射日光の当たる場所でのアプリケーションに最適
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適