IPD PL 3P1,5 M BK
-
コネクタ
1559131
コネクタ、接続方式: プッシュロック式、極数: 2+PE、ピン、0.25 mm2 ... 1.5 mm2、600 V、16 A、黒、キーイング: P、ケーブル外径: 4.5 mm ... 7 mm および 7 mm ... 10 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転