K-8E-M23FK/10,0-H00/M23FK-C5
-
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ
1773773
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、シリーズ: KSH、 M23-メス、 アングル型、回転仕様、-120°左/120°右、極数: 4+4+4+PE、ロックタイプ: SPEEDCON、ケーブル長: 10 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
100 MbpsまでのCAT5データインターフェース
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続した設計
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長