BPC 120 FT B/S 16-25 BK
-
コネクタ
1571074
コネクタ、 製品の範囲: BPC 120、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 16 mm2, 最大接続電線サイズ: 25 mm2、 定格電圧: 1500、 定格電流: 120 A、 接続方法: ねじ接続、 コンタクトタイプ: ピン
製品の詳細
特長
Patented design, with 3 proofs and one rotation
セーフティロック
360度の自由な回転と柔軟な配線
フールプルーフ機構を搭載
感電防止
誤配線防止および耐短絡