ヘビーデューティコネクタ
HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - 接続エレメント
HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK
-
接続エレメント
1424342
接続エレメント、 タイプ: B6 - B24
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
感電保護はユーザーご自身で確保してください。アース接続の連続性は、ユーザーが確認して満たす必要があります。アース接続は均等に実装してください。
製品特性
製品の種類
アダプタ
アプリケーション
DINレール取付けフレーム用アダプタ
材料仕様
部材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1424342
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
1個あたりの重量(梱包を含む)
20.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
20 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.262 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL
-
DINレール取付けフレーム
1424338
HC-B-SG-PL-BK
-
ストレインリリーフ
1424343
HC-EVO-B06-HLFS-PLBK
-
ハウジング
1407619
HC-EVO-B10-HLFD-PLBK
-
ハウジング
1407628
HC-EVO-B16-HLFD-PLBK
-
ハウジング
1420932
HC-EVO-B24-HLFD-PLBK
-
ハウジング
1420935
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ