FOC-17S4-LCD2-GF01/2
-
接続ケーブル
1087114
M17シリーズ組立済みFOソケットアッセンブリ:4極M17ソケット、他端でLC二連プラグ、長さ2 m、マルチモードグラスファイバG62.5/125 um OM1、挿入時の保護等級IP67、屋内用固定設置
製品の詳細
互換性のある製品
特長
作成済みの光ファイバ接続アッセンブリ、現場での融着接続が不要でプラグアンドプレイ
直接取付けには、LCおよびSTコネクタがあります