UKK 5-DIO/UL-UR - コンポーネント端子台
2791029

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 ダイオードを組込み、 定格電流: 0.5 A、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 1段目、2段目、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな配線形式の2段ダイオード端子台は幅広いアプリケーションに対応