UKK 5-BE - コンポーネント端子台
3048027

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 ハンダ付けするコンポーネントの最大幅: 5 mm、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 1段目、2段目、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









特長

さまざまな配線形式の2段ダイオード端子台は幅広いアプリケーションに対応