UDK 4-DUR 5K1 - コンポーネント端子台
2776032

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 定格電流: 32 A、 接続数: 4、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

4線式接続でユーザーフレンドリーな配線が可能
この端子台で測定用ケーブルの電圧信号ピックオフを実行してプロセスコンピュータのアナログ信号として使用可能
プロセスオートメーションで一般的な定電流回路は測定値を0 ... 20 mAの負荷独立電流として伝送
下段には測定用ケーブルを割当て上段は抵抗5.1 kOhmの電圧ピックオフに使用