AXL F IF SECC 1F - 充電コントローラ
1833102

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline F、 充電コントローラ、 インターフェースモジュール; インターフェース: CANバス: 1、 DC充電用インターフェース: 1; 通信速度: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s; ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

DIN EN IEC 61851-1/-23/-24に準拠した電気自動車のDC充電用インターフェース
ISO 15118-2に準拠した充電パラメータ交換のためのCPを介した高レベル電力線通信
CANバスインターフェース
Charge Enable(充電許可)およびFast Stop(急速停止)用ソリッドステートリレー
デバイス定格プレートを保存