UNIFOX-CE VDE_DB
-
コンビネーションペンチ
1212817
コンビネーションペンチ、アングル型仕様、スプリングセットとデバイスロック機能付き、グリップ表面に十字型のノッチ、メガネスパナM8~M10を組込み、VDE認証取得AC 1000 V/DC 1500 V、パッケージの種類:店頭販売用ホルダ付き(台紙)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
人間工学によるハンドル設計で作業時の疲れを軽減
優れた変圧秀最適なグリップ性能と切断性能
ユーザーはほとんど力を入れる必要がない
ストレートおよびアングル型バージョンのUNIFOX ... VDE絶縁コンビネーションペンチ