UNIFOX-C VDE M - コンビネーションペンチ
1212834

コンビネーションペンチ、165 mm、ノッチ付きのグリップ面、VDE 1000 V AC/ 1500 V DC試験済み

製品の詳細








互換性のある製品


特長

人間工学によるハンドル設計で作業時の疲れを軽減
優れた変圧秀最適なグリップ性能と切断性能
ユーザーはほとんど力を入れる必要がない
永続使用向け特殊工具鋼
ノッチ付きのグリップ表面、鋭い切断エッジ
疲れず滑らない、人間工学に基づいた形状の2部構成ハンドル
VDE試験済み