ACインフラ用ソケット・アウトレット付き家庭用充電テクノロジセット、E-Mobility(EVSE)向け充電ステーション用サンプルアッセンブリ、設置指示書および必要なその他部品(充電コンタクタ、安全機器)の推奨事項を含む、タイプ2車両用インレットを介した交流電流(AC)での電気自動車(EV)充電用
EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12
-
充電テクノロジ設定
1628080
CHARX start home、スターターキット 充電ステーションの簡単な組立て用、インフラ用プラグをインフラ用ソケット・アウトレットから取り外す際のロックアクチュエータの解除機能を内蔵、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースB、11 kW、16 A、400 V AC、ケーブル: 0.7 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクトのすべての充電テクノロジ製品ならびに端子台のセット、その他推奨品(充電コンタクタ、安全機器)
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
セットの場合は一つの注文番号はで済むため注文が便利で、一致する部品はまとめておくことが可能です。
互換性のある部品についての確かな指示があるため、安全に使用できます。
配線図に基づいて、追加の開発作業の手間をかけずにAC充電ステーションをスタンドアロンで簡単に設定できます。
充電コントローラの幅広い設定オプションならびに各種通信インターフェースによる柔軟なアプリケーションオプション