CSA
認証ID: 2030668| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 4 | ||||
| C | ||||
| 20 - 4 | ||||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63053| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.5 - 16 | ||||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 4 | ||||
| C | ||||
| 20 - 4 | ||||
LR
認証ID: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40040916| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.5 - 16 | ||||
PRS
認証ID: TE/2107/880590/21DNV
認証ID: TAE000010TcUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||
EAC Ex
認証ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
認証ID: IECEx SEV13.0005UUL 認証
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||