TMP/CHARGER
-
充電器
0803670
THERMOMARK PRIME充電バッテリー用充電機器(TMP/ACCU)、逆極性保護および動作状態ディスプレイ付き、動作電圧10.8 V~24 V
製品の詳細
互換性のある製品
特長
THERMOMARK PRIME用充電機器
TMP/ACCUをプリンタなしで充電可能に
充電機器の電源は、外部電源(TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V)から直接、または付属のケーブル(TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)で12 Vの乗用車のシガーソケットより直接(入力電圧11 V~14 V)