有用な情報
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
産業用AI
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
モバイルプリンタ
TMP/ACCU - バッテリ
TMP/ACCU
-
バッテリ
0803668
THERMOMARK PRIME 2.0の予備バッテリー、NiMH 18 V DC、2.1 Ah
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
バッテリモジュール
環境条件と実際の条件
周囲条件
保管推奨条件
0 ... 45 ℃ / 相対湿度45 ... 85 %
販売用データ
アイテム番号
0803668
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG122Z
GTIN
4055626247762
1個あたりの重量(梱包を含む)
812.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
812.7 g
関税率
85078000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
認証
UL 認証
認証ID: UL-Recognized
EAC
認証ID: KZ 27978
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
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
アクセサリ
THERMOMARK PRIME
-
熱転写プリンタ
5148888
製品 ヘルプ