CCDN 2,5/13-G1-5,08 P26 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1753242

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 26、 列の数: 2、 極数: 13、 接続数: 26、 製品ラインアップ: CCDN 2,5/..-G1-THR、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
複数段への電線接続で高密度配線を実現