有用な情報
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
産業用AI
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
モバイルプリンタ
TMP CASE - ケース
TMP CASE
-
ケース
0803675
THERMOMARK PRIMEの持運びケース、アクセサリ、マーキング材、消耗品を含む。アルミニウム製フレームの丸型プロファイルケース、未取付け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プリントシステムのアクセサリ
寸法
幅
440 mm
高さ
395 mm
奥行き
440 mm
長さ
560 mm
材料仕様
色
黒
ベースエレメント材質
アルミ
販売用データ
アイテム番号
0803675
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG122Z
GTIN
4055626247748
1個あたりの重量(梱包を含む)
13.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14,206 g
関税率
42021219
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ECLASS-15.0
21100106
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
THERMOMARK PRIME
-
熱転写プリンタ
5148888
製品 ヘルプ