CGSA 50 - ケーブルガイドシステム
3071401

ケーブルガイドシステム、 開口用回転ジョイント付き、 奥行き: 140.5 mm、 幅: 68 mm、 高さ: 218 mm、 直径: 42 mm、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品

特長

工具を使用せずに操作できる回転ジョイント開口部で以後の配線が簡単
ケーブルハーネスの計画が簡単:ケーブルの長さは回転アームを介して事前に規定されます。
組込みのフランジとストレインリリーフですばやく簡単にアッセンブリ
工具を使用せずに取り付けできる保護カバーでケーブルをメカニカルに保護しまとめる
特許出願中の回転ジョイントでプリアッセンブリケーブルと電線を簡単に配線
極めて弾力性がありメカニカルな耐性のあるプラスチック製、UL 94準拠の難燃性クラス:V0認定
規定の設置スペースと回転範囲で制御盤扉のケーブル配線をCADシステムでプランニング可能